Disjoncteurs boitier moulé exemple Compact Un maximum d’applications Protection de la distribution courant alternatif, courant continu , 1000 V, 400Hz, protection des moteurs, continuité de service, disponibilité d’énergie… les applications couvertes sont très larges. Compact, c’est tout simplement l’assurance d’une installation performante conforme aux normes internationales et aux certifications locales. Une grande flexibilité
La conception modulaire des appareils favorise l’évolutivité et donc la longévité des installations : ajout aisé de nouvelles fonctionnalités de protection ou de surveillance, réglages ergonomiques et standardisés sur toutes les gammes, interchangeabilité des déclencheurs… Des gains de productivité
Facilité de conception, standardisation des raccordements, calculs automatisés de sélectivité et de filiation, télésurveillance de l’installation via le Web sont autant d’éléments pensés avec l’obsession de vous faire gagner du temps.
Disjoncteurs ouverts de forte intensité
Exemple Masterpact Des applications multiples
Disjoncteurs, interrupteurs, inverseurs de sources … Masterpact couvre toutes les applications de continuité de service et disponibilité d’énergie. Ses performances élevées, même pour les applications 1000 V ou 400 Hz, répondent à tous les usages, même les plus spécifiques. Grâce à une gamme d’unités de contrôle communicantes, Masterpact s’intègre dans toutes les architectures de communication, simplifiant ainsi exploitation et maintenance des installations.
Une solution flexible et évolutive
Le monde change, les activités se transforment, les installations suivent, Masterpact s’adapte grâce à :
- des performances évolutives (jusqu’à 5 niveaux de performances)
- une rationalisation des tailles avec une optimisation des volumes ( Masterpact NT offre la plus petite taille du monde)
- des unités de contrôle interchangeables sur site permettant une évolution des protections et des mesures associées
- des raccordements standardisés (une seule dimension des plages de raccordement, un entraxe de raccordement unique de 115 mm …)
Des installations sûres
Le dispositif breveté de la coupure filtrée absorbe l’énergie dégagée pendant la coupure, limitant les contraintes dans l‘installation et les pollutions extérieures.
Des installations fiables
Le dispositif breveté de protection, indépendant des mesures est extrêmement fiable car totalement immunisé aux perturbations conduites ou rayonnées.