Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Distribution Electrique
     
     
     

    Approche systèmes

    Système fonctionnel pour réalisation de tableaux de distribution

     
     
       

    Système fonctionnel pour réalisation de tableaux de distribution : configurations pour bâtiments tertiaires et industriels. Tout est pensé pour vous apporter plus de sécurité et de tranquillité

    Prisma Plus propose des solutions répondant à toutes les configurations d’installations de distribution électrique pour les bâtiments tertiaires et industriels.

    L’architecture Prisma Plus « colle » au plus près du schéma électrique pour un tableau directement compréhensible. Chaque application servie détermine une unité fonctionnelle qui regroupe un ensemble d’appareils et de composants d’installation. Le tableau se réalise par simple succession d’unités fonctionnelles. Chaque unité fonctionnelle prend en compte tout l’environnement de l’appareil et garantit le bon fonctionnement des applications, tout en offrant un taux de remplissage optimal et une surface au sol réduite.

    Grâce à une grande flexibilité des raccordements et à la simplicité des câblages, Prisma Plus simplifie l’installation.

    De plus, Prisma Plus offre un choix complet d’options et de solutions dans toutes les phases de vie du tableau.

    Conformité à la norme IEC 60439-1 par construction Prisma Plus offre la sécurité d’une Installation conforme à la norme IEC 60439-1 par construction. Les solutions préfabriquées de raccordements et répartition sont parfaitement dimensionnées pour les appareillages servis. Les déclassements, la filiation et la sélectivité des appareils Merlin Gerin et Telemecanique sont pris en compte.

    Decouvrez le nouveau  Prisma Plus en Spacial.

    Avec Prisma Plus, Schneider Electric apporte la garantie constructeur à l’ensemble de constituants du tableau. 

       

    Canalisations électriques préfabriquées de 20 à 5000 A
    La distribution répartie : l’énergie électrique disponible en tous points sur l’ensemble de l’installation

    Les points forts du système Canalis
    - Simplicité
    - Evolutivité
    - Continuité d’exploitation et de service
    - Qualité, sécurité

    Exclusivités du système Schneider Electric
    La coordination totale du système Schneider Electric simplifie l’étude de votre installation, garantit et renforce la sécurité des biens et des personnes :
    - elle permet l’étude même si l’implantation des récepteurs n’est pas connue
    - elle permet une maîtrise totale de la qualité et de la conformité de l’installation, même lors des évolutions.